Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihre Land-/Sprachpräferenzen aus

Drucken
Adriatic lng Tankfarm

Adriatisches Flüssiggas-Projekt

Adriatisches Flüssiggas-Projekt

Amerikanisches multinationales Öl- und Gasunternehmen | Adria

Herausforderung

Die Projektanlage befand sich 15 km vor der Nordadriaküste und ist die erste auf Schwerkraft basierende Offshore-Anlage(GBS) zum Entladen, Lagern und Wiederverdampfen von Flüssiggas. Darüber hinaus gibt es große Temperaturanstiege innerhalb der Betonstruktur zu bewältigen.

Lösung

Die Skin-Effekt-Begleitheizung (STS) von nVent RAYCHEM liefert Wärme zuverlässig, sicher und mit den niedrigsten Installationskosten. Mit der Verwendung von STS wurde die Menge an elektrischen Begleitheizungsschaltungen von 376 auf 16 reduziert, während die Gesamtlänge der Stromverteilungsverkabelung um 87.400 m reduziert wurde, verglichen mit einem System mit herkömmlichen Heizkabeln.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink