Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Drucken
Fallstudie Gleneagles Hotel

Effiziente und einfach zu installierende Wellness-Lösung

Effiziente und einfach zu installierende Wellness-Lösung

Hotel in Gleneagles – Destination Spa

Gleneagles, Schottland, Großbritannien

Herausforderung:  

Beim Projekt in diesem weltberühmten Hotel wurde eine kurze Bearbeitungszeit von sechs Monaten von der Planung bis zur Inbetriebnahme festgelegt. Es sollte eine Komfortheizung um den Pool, die Gemeinschaftsbereiche und Behandlungsräume installiert werden, ohne dass dies Auswirkungen auf die Höhe des Bodens hat. 

Lösung: 

Ultradünne nVent RAYCHEM T2QuickNet-Matten wurden direkt in den Fliesenkleber gelegt und bieten maximale Effizienz mit praktisch keiner Auswirkung auf die Bodenhöhe. Matten mit Leistungen von 90 W/m² und 160 W/m² wurden ausgewählt, um die spezifischen Anforderungen des zu erwärmenden Bereichs zu erfüllen. Die QuickNet-Matten werden einfach ausgerollt und ermöglichen eine schnelle und einfache Installation innerhalb der festgelegten Frist.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink