Wir schützen Menschen, Prozesse und Infrastruktur Filtern nach Filter reinigen Filtern nach Filter reinigen Markt Gewerblich (147) (-) Industrie (165) Wohnbau (63) Anwendung Suche nach chemischen Lecks (32) Fußbodenheizung (2) Durchfluss in Rohrleitungen sicherstellen (20) Frostschutz an Tieftemperaturtanks (57) Erkennung von Kraftstoffleckagen (30) Warmwasser-Temperaturhaltung (HWAT) (5) Beheizung langer Rohrleitungen (85) Winterfeste Lösungen für Offshore / Seeanwendungen (104) Frostschutz an Rohrleitungen (107) Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur (104) Schienenheizung (1) Dach- und Dachrinnenenteisung (2) Freiflächenheizung für Rampen, Treppen und Gehwege (6) Tankheizung (93) Erkennung von Wasserleckagen (30) Unterkategorien Leckageerkennung Produkte | 165 Ergebnisse Zum Frostschutz und zur Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur von Rohren/Behältern ohne Anforderungen an die Dampfreinigung. Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche. Selbstregelndes BTV-Heizkabel Selbstregelnde Begleitheizungskabel für Rohrfrostschutz und Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur bis 65 °C, in sicheren Industriebereichen Selbstregelndes BSA-Heizkabel Zum Frostschutz mit höherer Leistung und zur Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur von Rohren/Behältern ohne Anforderungen an die Dampfreinigung. Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche. Selbstregelnde QTVR-Heizkabel Zum Frostschutz von Rohren/Behältern bis zu 121 °C und für die Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur mit Dampfreinigungsanforderung geeignet. Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche. Selbstregelndes XTV-Heizkabel Kalt aufgebrachter Hochprofil-Endabschluss für Ex-Bereiche. Hochprofil-Endabschlussgarnitur Anschlusskasten für ein einzelnes Heizkabel. Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche. Anschlusskasten mit einer Heizbandeinführung Befestigungsband zum Befestigen von Polymerheizkabeln an Rohren. Klebeband Modularer Anschlusskasten für bis zu drei Heizkabel. Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche. Mehrfachanschluss für Strom/T-Abzweig mit Polymer-Anschlusskasten Werkseitig konfektionierte, mineralisolierte (MI) Heizelemente für viele Anwendungen, einschließlich solcher, die hohe Leistung/Einsatztemperaturen erfordern. Lange Lebenserwartung. Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche. Konfiguriertes GEHU MI-Heizgerät Schaltschrank für mehrere Heizkreise Gehäuse aus Edelstahl. ATEX/IECEx Zone 2 zertifiziert. Schaltschrank für explosionsgefährdeten Bereich Ein Sortiment von acht kompakten Touchscreen-basierten Einzelpunkt–Begleitheizungsreglern für den Frostschutz und die Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur an nicht sicherheitsbedenklichen – oder Class I, Div. 2/Zone 2 – Montagestellen. Elexant 4010i-Begleitheizungsregler Das Elexant 9200i ist eine drahtlose Kommunikationsschnittstelle, die die Fernüberwachung und Konfiguration von Begleitheizungsreglern ermöglicht Elexant 9200i Wireless-Schnittstelle Zur Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur bis zu 300 °F/150 °C und zum Frostschutz von Rohren/Behältern mit Dampfreinigungsanforderungen. Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche. Selbstregelndes KTV-Heizkabel Frostschutz und kontinuierlich hohe Betriebstemperatur bis zu 205 °C/400 °F. Maximale Einsatztemperatur 260 °C/500 °F. Nicht-explosionsgefährdete und explosionsgefährdete Bereiche. HTV Selbstregulierendes Heizband Die bevorzugte Technologie für Anwendungen zur Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur, die eine hohe Leistung bei erhöhten Temperaturen und Dampfreinigungsanforderungen erfordern. Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche. Leistungsbegrenzende VPL-Heizkabel Paginierung < Vorherige Seite ‹ Zurück Aktuelle Seite 1 Seite 2 Seite 3 Seite 4 Seite 5 Seite 6 Seite 7 Seite 8 Seite 9 … > Nächste Seite Weiter ›