BTV Self-Regulating Heating Cable
Selbstregelndes BTV-Heizkabel
Selbstregelnde nVent RAYCHEM BTV-Begleitheizungskabel bieten Frostschutz und Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur von Rohren/Behältern bis zu 65 °C ohne Dampfreinigungsanforderung. Sie halten einem kurzzeitigen Einsatz bis 85 °C stand und sind für Gefahrenbereiche zugelassen. Der Außenmantel aus Polyolefin (-CR) ist für milde anorganische Lösungen geeignet. Der Fluorpolymer-Außenmantel (-CT) bietet eine hohe chemische Beständigkeit gegenüber aggressiven organischen und korrosiven Substanzen.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Video
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Einfache Auslegung für Gefahrenbereiche: unbedingte T6 Klasse
- Schnelle Installation: Ablängen, Mehrfachüberlappungen möglich, Metermarkierungen, benutzerfreundliche Verbindungsgarnituren
- Sicher und effizient im Betrieb: keine Überhitzung, gleichmäßige Rohrtemperaturen, energiesparende Technologie
- Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 10 Jahre Produktgewährleistung verfügbar, wartungsfrei
Spezifikationen
Maximale Halte- oder Dauereinsatztemperatur , unter / ohne Spannung | 65 °C |
Max. kurzzeitige Einsatztemperatur, unter / ohne Spannung | 85 °C |
Maximale Halte- oder Dauereinsatztemperatur , unter / ohne Spannung | 150 °F |
Max. kurzzeitige Einsatztemperatur, unter / ohne Spannung | 185 °F |
Versorgungsspannung | 200 – 277 V |
Erdleitertyp | Schutzgeflecht |
Bereichsklassifizierung | Nicht Ex-Bereich; Ex-Bereiche |
Zertifizierung
Datenblatt
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.