Connection Kit, Cold Applied, for PI Heaters, ATEX
Verbindungssatz, Kaltanschlusstechnik, für PI Heizungen, ATEX
nVent RAYCHEM CS-150-xx-PI sind eine Reihe von flachen Stromversorgungsanschlüssen oder Verbindungen für Heizkabel der polymerisolierten (PI) Serie unter der Dämmung. Eine zweikomponentige Silikonverbindung wird verwendet, um eine dauerhafte und flexible feuchtigkeitsbeständige Einkapselung zu gewährleisten. Verfügbar in 3 Versionen, um robuste und zuverlässige Verbindungen bis zu 125 A zu ermöglichen und zugelassen für den Einsatz in Gefahrenbereichen. Die interne elektrische Verbindung erfolgt über vernickelte Crimpverbinder, die speziell für zuverlässige elektrische Verbindungen in einem sehr weiten Temperaturbereich ausgelegt sind.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Einfache und schnelle Montage
- Kaltanschlusstechnik: weder Heißluftgebläse noch Heißarbeitserlaubnis erforderlich
- Niedrigprofil, Unterisolierungskomponente
- Einzigartiges Design, um optimale Verbindungssicherheit zu gewährleisten
- Zugelassen für Ex-Bereiche
Spezifikationen
Max. Betriebstemperatur | 200 °C |
Max. Betriebstemperatur | 392 °F |
Verbindungsart | Kaltanschlusstechnik |
Bereichsklassifizierung | Nicht Ex-Bereich; Ex-Bereiche |
Schutzart | IP65 |
Nennspannung | 750 V max |
Datenblatt
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.