Wir schützen Menschen, Prozesse und Infrastruktur Filtern nach Filter reinigen Filtern nach Filter reinigen Markt Gewerblich (2) (-) Industrie (37) Anwendung Durchfluss in Rohrleitungen sicherstellen (7) (-) Frostschutz an Tieftemperaturtanks (37) Beheizung langer Rohrleitungen (42) Winterfeste Lösungen für Offshore / Seeanwendungen (43) Frostschutz an Rohrleitungen (45) Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur (44) Tankheizung (42) Unterkategorien Elektronische Temperaturregler Elektronische Thermostate Mechanische Thermostate Sensoren Produkte | 37 Ergebnisse Schaltschrank für mehrere Heizkreise Gehäuse aus Edelstahl. ATEX/IECEx Zone 2 zertifiziert. Schaltschrank für explosionsgefährdeten Bereich Ein vor Ort montierter lokaler elektronischer Temperaturregler mit zentralen Überwachungsfunktionen. NGC-20-Regler Mechanischer Thermostat zur Überwachung der Oberflächentemperatur bei Temperaturerhaltungs- oder Rohrfrostschutzanwendungen. Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche. Mechanischer Raystat-EX-02 Thermostat PT100-Sensor zur genauen Temperaturerfassung in explosionsgefährdeten Bereichen, mit Gehäuse. MONI-PT100-EXE- RTD-Sensorbaugruppe für Ex-Bereiche Ein Touchscreen-Bedienfeld bietet eine grafische Bedienoberfläche zur Verwaltung und Anzeige von Informationen aus einem Netzwerk von bis zu 260 Begleitheizungskreisen. NGC-30-Serie, Bedienoberfläche Fernüberwachungsmodule für Temperatureingänge von nVent RAYCHEM NGC-Reglern. RMM2 Ferntemperaturmodul Mechanischer Thermostat zur Oberflächenfühlung inklusive Temperaturbegrenzer. Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche. Mechanischer TM20EX-Thermostat Ein Steckmodul für Temperatureingang, Alarme und Umschaltung. NGC-30-Serie, Reglerplatine Ein Einpunkt-Steuerungs-, Überwachungs- und Stromverteilungssystem in einer Mehrpunkt-Schalttafel für Anwendungen zur Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur und zum Schutz vor Rohrfrost. NGC-40-Serie, Reglermodul Mechanischer Oberflächenthermostat für Temperaturerhaltungs- oder Rohrfrostschutzanwendungen. Mechanischer TM10-Thermostat NGC-30-Basismodul für Digitaleingangs- und Relaisausgangssignale. NGC-30-Serie, MONI-RMC Fernbedienungs-Basismodul PT100-Sensor zur genauen Temperaturerfassung in gefährlichen Bereichen, mit Gehäuse und 4-20 mA-Transmitter. MONI-PT100-4/20MA-Sensorbaugruppe für Ex-Bereiche PT100-Sensor zur genauen Temperaturerfassung in explosionsgefährdeten Bereichen, ohne Gehäuse. MONI-PT100-EXE-SENSOR RTD-Sensor für Ex-Bereiche Ein kompakter Einpunktregler für die Schalttafelmontage. Serie 915, Reglermodul Ein Steckmodul zur Stromerfassung. NGC-30-Serie, Stromerfassungsplatine Paginierung < Vorherige Seite ‹ Zurück Aktuelle Seite 1 Seite 2 Seite 3 > Nächste Seite Weiter ›