Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Elektrische Begleitheizung

Select FiltersSchließen
Filtern nach
Mit Filter: 0
Filter löschen
alle zusammenklappenalle erweitern
  • Märkte
  • Anwendungen
  • Explosionsgefährdeter Bereich
Filter0

Unterkategorien

Heizbänder

Heizbänder

Regler, Überwachung und Erfassung

Regler, Überwachung und Erfassung

Heizungskomponenten und Zubehör

Heizungskomponenten und Zubehör

Heizsets und -geräte

Heizsets und -geräte

Produkte | 194 Ergebnisse (856 Artikel)

BTV0003_Test2.jpg Bild

Selbstregelndes BTV-Heizkabel

Zum Frostschutz und zur Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur von Rohren/Behältern ohne Anforderungen an die Dampfreinigung. Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche
A10000875

XTVR Selbstregulierendes Heizband

For freeze protection of pipes/vessels up to 302 °F/150 °C and suitable for process temperature maintenance with steam-cleaning requirement. Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche
A10000884

Selbstregelndes BSA-Heizkabel

Selbstregelnde Begleitheizungskabel für Rohrfrostschutz und Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur bis 65 °C, in sicheren Industriebereichen
A10000878

Selbstregelnde QTVR-Heizkabel

Zum Frostschutz mit höherer Leistung und zur Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur von Rohren/Behältern ohne Anforderungen an die Dampfreinigung. Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche
A10000875

Selbstregelndes XTV-Heizkabel

Zum Frostschutz von Rohren/Behältern bis zu 121 °C und für die Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur mit Dampfreinigungsanforderung geeignet. Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche
A10000490

Hochprofil-Endabschlussgarnitur

Kalt aufgebrachter Hochprofil-Endabschluss für Ex-Bereiche.
A10000156

IceStop selbstregulierendes Heizband

Für den Frostschutz von Dächern und Dachrinnen, selbstregelndes Heizkabel.
A10000836

Anschlusskasten mit einer Heizbandeinführung

Anschlusskasten für ein einzelnes Heizkabel. Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche
{{term_sku:1}}.png

Selbstregelndes HWAT-Heizband

Für sofortiges heißes Wasser ohne Zirkulationssystem.
A10000124

Klebeband

Befestigungsband zum Befestigen von Polymerheizkabeln an Rohren.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink