Produkte | 194 Ergebnisse (856 Artikel)
Flachprofil-Verbindungssatz für Parallel-Heizbänder, Kaltanschlusstechnik, ATEX
Eine kalt aufgebrachte Flachprofil-Anschlussgarnitur. Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche
Verbindungsgarnitur, Schrumpfschlauch
Unter der Dämmung verwendete Warmverbindungsgarnitur. Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche
Metall-Verbindungssatz, Kaltanschlusstechnik
Kaltanschlussgarnituren. Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche
Verschraubung
Eine Reihe von Kabelverschraubungen.
Integrierte Anschlussdose für den direkten Anschluss der PI-Kabel
Integrierter Anschlusskasten für den direkten Anschluss der PI-Heizkabel (kein Kaltleiter) in explosionsgefährdeten Bereichen
Polymeranschlusskasten für PI-Heizkabel
Ein Sortiment an Polymeranschlusskästen zur Verwendung von polymerisolierten (PI) Heizkabeln in Gefahrenbereichen.
Ummanteltes Kupfer-Heizkabel der Serie MI
Für Temperaturhaltungs-Anwendung mit niedriger Temperatur wie z. B. eingebettete Heizung, Frostschutz, Enteisen. Leistung bis 35 W/ft (115 W/m) und Einsatztemperaturen bis 194 °F/90 °C.
ACS-30 User Interface Terminal
A user interface terminal for use in the ACS-30 control and monitoring system for commercial heat tracing applications.
GM-CW Festwiderstand-Heizkabel
Für den Frostschutz von Dächern und Dachrinnen, Konstantleistungs-Heizkabel.
CuNi HDC/HDF-Heizkabel der MI-Serie
Zum Frostschutz und zur Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur. Hohe Leistungsabgabe (bis 70 W/m) und Einsatztemperaturen (bis 400 °C). Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche