Wir schützen Menschen, Prozesse und Infrastruktur Filtern nach Filter reinigen Filtern nach Filter reinigen Markt Gewerblich (1) (-) Industrie (31) Anwendung Durchfluss in Rohrleitungen sicherstellen (3) Frostschutz an Tieftemperaturtanks (25) Beheizung langer Rohrleitungen (30) Winterfeste Lösungen für Offshore / Seeanwendungen (31) Frostschutz an Rohrleitungen (31) Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur (31) Tankheizung (30) Unterkategorien NGC-30-Serie NGC-40-Serie NGC-20-Serie NGC-Zubehör Serie Elexant Serie 915 Produkte | 31 Ergebnisse Schaltschrank für mehrere Heizkreise Gehäuse aus Edelstahl. ATEX/IECEx Zone 2 zertifiziert. Schaltschrank für explosionsgefährdeten Bereich Ein Sortiment von acht kompakten Touchscreen-basierten Einzelpunkt–Begleitheizungsreglern für den Frostschutz und die Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur an nicht sicherheitsbedenklichen – oder Class I, Div. 2/Zone 2 – Montagestellen. Elexant 4010i-Begleitheizungsregler Ein vor Ort montierter lokaler elektronischer Temperaturregler mit zentralen Überwachungsfunktionen. NGC-20-Regler Ein Touchscreen-Bedienfeld bietet eine grafische Bedienoberfläche zur Verwaltung und Anzeige von Informationen aus einem Netzwerk von bis zu 260 Begleitheizungskreisen. NGC-30-Serie, Bedienoberfläche Fernüberwachungsmodule für Temperatureingänge von nVent RAYCHEM NGC-Reglern. RMM2 Ferntemperaturmodul Ein Steckmodul für Temperatureingang, Alarme und Umschaltung. NGC-30-Serie, Reglerplatine Ein Einpunkt-Steuerungs-, Überwachungs- und Stromverteilungssystem in einer Mehrpunkt-Schalttafel für Anwendungen zur Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur und zum Schutz vor Rohrfrost. NGC-40-Serie, Reglermodul NGC-30-Basismodul für Digitaleingangs- und Relaisausgangssignale. NGC-30-Serie, MONI-RMC Fernbedienungs-Basismodul Ein kompakter Einpunktregler für die Schalttafelmontage. Serie 915, Reglermodul Ein Steckmodul zur Stromerfassung. NGC-30-Serie, Stromerfassungsplatine Eine Ersatz-CPU für den Touch 1500-HAZ. Geeignet für Gefahrenbereiche in Nordamerika NGC-40-Serie, Bedienoberfläche CPU Zur Konfiguration und Überwachung der Regler der Serie NGC-20 im System. Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche. NGC-20-Reglerhandgerät Eine Reihe großer Touchscreen-Displays für die nVent RAYCHEM NGC-40-Serie. NGC-40-Serie, Bedienoberfläche Touchscreen Sicherheitstemperaturbegrenzer für den HTC-915-Regler. Serie 915, Begrenzermodul Ein Steckmodul für das NGC-30-System, um Steckmodule aufzunehmen. NGC-30-Serie, Steckmodul Paginierung < Vorherige Seite ‹ Zurück Aktuelle Seite 1 Seite 2 Seite 3 > Nächste Seite Weiter ›