Vielen Dank für Ihre Einreichung. Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Globale Zulassungen für CID2/Zone 2, ATEX Zone 2, IEC Ex Zone 2
- Installationsbereit: kein Bedarf an kundenspezifischem Paneldesign oder Zusammenbau vor Ort
- Flexible Steuerungsoptionen: bis zu drei direkt angeschlossene Temperaturfühler; unterstützt auch 4 - 20 mA-Eingänge, was die Verwendung externer Temperaturfühler-Konverter mit Thermoelementen oder anderen Sensortypen ermöglicht; auch mit Anlegefühler, Umgebungstemperaturmessung, proportionalem Umgebungstemperaturregler (PASC) (PASC) und Leistungsbegrenzungsmodi.
- Flexible Überwachungsoptionen: Erdungsfehler, Temperatur, Strom und Spannung zur Sicherstellung der Systemintegrität
- Mehrere Kommunikationsports: RS485 und Ethernet, die leicht mit einem Prozessleitsystem (DCS) verbunden werden können; unterstützen die Modbus RTU- als auch die Modbus/TCP-Protokolle; können sich mit dem Netzwerk eines Host-PC verbinden, auf dem die Windows®-basierte nVent RAYCHEM Supervisor-Software für zentrale Programmierung, Statusüberprüfung und Alarmanmeldung läuft
- Zuverlässig bei langer Lebensdauer: 10 Jahre Produktgarantie verfügbar
- Funktionen wie Soft-Start, FI-Schutzschalter und obere/untere Temperaturgrenze für Geräteschutz
- Mehrere Kommunikationsports: RS485 und Ethernet, die leicht mit einem verteilten Steuerungssystem (DCS) verbunden werden können
- Unterstützen die Modbus RTU- als auch die Modbus/TCP-Protokolle
- Automatische Netzwerkkonfiguration mit DHCP oder statische IP-Konfiguration
- Firmware-Updates mit USB-Stick
- Mehrsprachige Bedienoberfläche: Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Russisch
- Zwei Mehrzweck-Digitaleingänge zur Verbindung mit externen potentialfreien (spannungsfreien) Kontakten oder Gleichspannung
Technische Daten
Technische Daten
- NEMA-Bewertung
- 4X
- Betriebstemperatur
- −40 bis 60 °C
- Betriebstemperatur
- −40 bis 140 °F
- Relative Luftfeuchtigkeit
- 0 % bis 90 %, nicht kondensierend
- Regelungsrelais-Typ
- Doppelpol, mechanisch
- Max. Kontaktspannung
- 277 Vac Nennspg., 50 / 60 Hz
- Max. Kontaktstrom
- 32 A bei 40 °C, herabgesetzt auf 24 A bei 50 °C und weiter auf 16 A bei 60 °C
- Steueralgorithmen
- Ein/Aus, PASC, immer ein, immer aus
- Temperaturregelungsbereich
- −200 bis 700 °C
- Temperaturregelungsbereich
- −328 bis 1292 °F
- Temperaturalarm
- −200 bis 700 °C
- Temperaturalarm
- −328 bis 1292 °F
- Fehlerstromalarm
- 10 – 500 mA
- Stromalarm
- 0,1 – 100 A
- Spannungsalarm
- 80 – 300 V
- Autozyklus
- 1 – 750 h
- Maximale Größe des Netzteil-Eingangskabels
- 16,8 mm²
- Maximale Größe des Netzteil-Eingangskabels
- #5
- Maximale Größe des Heizkabels
- 16,8 mm²
- Maximale Größe des Heizkabels
- #5
- Max. Erdungsanschlussgröße
- 33 mm²
- Max. Erdungsanschlussgröße
- #2
- Kommunikation
- RS-485; Ethernet
- Kommunikationsprotokolle
- Modbus/TCP; Modbus RTU
- Kabeltyp RS-485
- Zweipoliges geschirmtes verdrilltes Leitungspaar
- Ethernet
- 10/100 Base-T
Katalognummer
|
Artikelname
|
Material
|
Schutzart
|
Höhe
|
Höhe
|
Breite
|
Breite
|
Tiefe
|
Tiefe
|
RTD-Eingänge mit eigensicheren Barrieren
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10380-011 | 4010i-EMR-IS-SW | Edelstahl, 304 | IP66 | 300 mm | 11,8 Zoll | 231 mm | 9,1 Zoll | 160 mm | 6,1 Zoll | Ja |
10380-009 | 4010i-EMR-IS-FW | Glasfaserverstärkter Kunststoff | IP64 | 305 mm | 12 Zoll | 226 mm | 8,9 Zoll | 156 mm | 6,1 Zoll | Ja |
Technische Daten
- NEMA-Bewertung
- 4X
- Betriebstemperatur
- −40 bis 60 °C
- Betriebstemperatur
- −40 bis 140 °F
- Relative Luftfeuchtigkeit
- 0 % bis 90 %, nicht kondensierend
- Regelungsrelais-Typ
- Doppelpolig, Festkörper
- Max. Kontaktspannung
- 277 Vac Nennspg., 50 / 60 Hz
- Max. Kontaktstrom
- 32 A bei 40 °C, herabgesetzt auf 24 A bei 50 °C und weiter auf 16 A bei 60 °C
- Steueralgorithmen
- Ein/Aus, proportional, PASC, immer ein, immer aus
- Temperaturregelungsbereich
- −200 bis 700 °C
- Temperaturregelungsbereich
- −328 bis 1292 °F
- Temperaturalarm
- −200 bis 700 °C
- Temperaturalarm
- −328 bis 1292 °F
- Fehlerstromalarm
- 10 – 500 mA
- Stromalarm
- 0,1 – 100 A
- Spannungsalarm
- 80 – 300 V
- Autozyklus
- 1 – 750 h
- Maximale Größe des Netzteil-Eingangskabels
- 16,8 mm²
- Maximale Größe des Netzteil-Eingangskabels
- #5
- Maximale Größe des Heizkabels
- 16,8 mm²
- Maximale Größe des Heizkabels
- #5
- Max. Erdungsanschlussgröße
- 33 mm²
- Max. Erdungsanschlussgröße
- #2
- Kommunikation
- RS-485; Ethernet
- Kommunikationsprotokolle
- Modbus/TCP; Modbus RTU
- Kabeltyp RS-485
- Zweipoliges geschirmtes verdrilltes Leitungspaar
- Ethernet
- 10/100 Base-T
Katalognummer
|
Artikelname
|
Material
|
Schutzart
|
Höhe
|
Höhe
|
Breite
|
Breite
|
Tiefe
|
Tiefe
|
RTD-Eingänge mit eigensicheren Barrieren
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10380-012 | 4010i-SSR-IS-SW | Edelstahl, 304 | IP66 | 308 mm | 12,1 Zoll | 231 mm | 9,1 Zoll | 191 mm | 7,5 Zoll | Ja |
10380-010 | 4010i-SSR-IS-FW | Glasfaserverstärkter Kunststoff | IP64 | 308 mm | 12,1 Zoll | 226 mm | 8,9 Zoll | 184 mm | 7,2 Zoll | Ja |