Elexant 4010i Replacement Control Module
Elexant 4010i-Ersatzsteuermodul
nVent RAYCHEM ELEXANT 4010i-MOD ist ein Ersatzmodul für den Elexant 4010i-Begleitheizungsregler.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Einfache Montage
- Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 2 Jahre Produktgewährleistung verfügbar
Spezifikationen
Stromalarm | 0,1 – 100 A |
Autozyklus | 1 – 750 h |
Fehlerstromalarm | 10 – 500 mA |
Ethernet | 10/100 Base-T |
Maximale Größe des Netzteil-Eingangskabels | 16,8 mm² |
Maximale Größe des Heizkabels | 16,8 mm² |
Max. Kontaktstrom | 32A bei 40°C, Herabgesetzt auf 24 A bei 50 °C und weiter auf 16 A bei 60 °C |
Max. Erdungsanschlussgröße | 33,6 mm² |
Spannungsalarm | 80 – 300 V |
Max. Kontaktspannung | 277 VAC Nennwert, 50/60Hz |
Max. Erdungsanschlussgröße | #2 |
Maximale Größe des Netzteil-Eingangskabels | #5 |
Maximale Größe des Heizkabels | #5 |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0% bis 90%, Nicht kondensierend |
Kommunikationsprotokolle | Modbus RTU; Modbus/TCP; DHCP |
Regelungsrelais-Typ | Doppelpolig, Halbleiter; Doppelpolig, Mechanisch |
Kommunikation | RS-485; Ethernet |
Steueralgorithmen | Ein/Aus, Proportional, PASC, Immer ein, Immer aus |
Kabeltyp RS-485 | Ein 2-adrig, Abgeschirmtes verdrilltes Leitungspaar |
Temperaturregelbereich | −200 bis 700 °C |
Temperaturalarm | −200 bis 700 °C |
Temperaturregelbereich | −328 bis 1292 °F |
Temperaturalarm | −328 bis 1292 °F |
Betriebstemperatur | −40 bis 140 °F |
Betriebstemperatur | −40 bis 60 °C |
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.