EM2-XR Connection And End Seal Kit For Junction Box
EM2-XR Anschluss- und Endabschlussgarnitur für Anschlusskasten
nVent RAYCHEM EM2-XR CE32-02 ist eine Verbindungs- und Endabschlussgarnitur, die verwendet werden soll, wenn Heizkreise größer als 32 A sind und der Kaltleiter auf 5 m begrenzt ist. In diesem Fall wird eine Zwischenverbindung zu einem Anschlusskasten hergestellt.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Datenblatt
Technische Daten
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.