Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

A10000111

ETL – selbstregulierendes Heizband

Selbstregelnde nVent RAYCHEM ETL-Begleitheizungsbänder bieten einen energieeffizienten Frostschutz an Rohrleitungen. R-ETL-A/B eignen sich für Auf- oder In-Rohr-Anwendungen, R-ETL(-A/B)-CR nur für Auf-Rohr-Anwendungen. Gibt es jeweils in zwei Ausgangsleistungen (10 und 16 W/m bei 5 °C) und wird durch eine breite Palette von Warmschrumpfanschlüssen und Zubehör unterstützt.
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
Nenndicke 5,8 mm
Nennweite 8,5 mm
Mindestbiegeradius 10 mm
Max. Dauereinsatztemperatur , Spannung aus 65 °C
Versorgungsspannung 220 – 240 V
Mindestinstallationstemperatur -20 °C
Mindestinstallationstemperatur -4 °F
Farbe Schwarz
Erdleitertyp Schutzgeflecht
Leitermaterial Vernickeltes Kupfer
Daten kopiert
Metrische Einheiten   |   Imperiale Einheiten
Ressourcen Ähnliche Produkte
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Wenn Sie technische Unterstützung oder ein Angebot benötigen, sind wir für Sie da.
Anfrage Bezugsquellen Bezugsquellen Design starten
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink