Produkte | 24 Ergebnisse (204 Artikel)
T2Blue Fußbodenheizkabel
Vorkonfektionierte T2Blue-Pakete für Fußbodenheizungsanwendungen, wird in der Regel in Neubauprojekten direkt in 10-50 mm Estrich verlegt.
QuickNet-Fußbodenheizmatte
Für Fußbodenheizungsanwendungen, ideal für Renovierungsprojekte auf allen stabilen Untergründen, die unter Fliesen-, Stein-, Parkett-, Holzwerkstoff- oder Vinylböden verlegt sind.
T2Red und Reflecta selbstregelndes Fußbodenheizungssystem
Für Fußbodenheizungsanwendungen, Neubau oder Renovierung und für alle Untergründe und Bodenbeläge geeignet.
Digitaler NRG-DM-Timer-Thermostat
Ein digitaler Timer-Thermostat für die elektrische Fußbodenbeheizung.
Reflecta-Unterflurdämm- und Wärmeverteilungsplatte
Eine Dämm- und Wärmeverteilungsplatte, die mit selbstregelnden T2Red-Fußbodenheizkabeln verwendet wird.
Selbstregelndes T2Red-Fußbodenheizband mit Trommelsystem
Vorkonfektionierte T2Red-Fußbodenheizungspakete mit SENZ WIFI Touchscreen-Thermostat, geeignet für Neubau oder Renovierung sowie für alle Untergründe und Bodenbeläge.
Programmierbarer GREEN LEAF-Thermostat
Ein eleganter Thermostat für die elektrische Fußbodenbeheizung mit einfachen, flexiblen Regelungsoptionen.
Anschluss- und Endabschlussgarnitur für T2Red und ETL
Eine Anschluss- und Endabschlussgarnitur für T2Red und ETL unter Verwendung von Wärmeschrumpfkomponenten.
Digitaler SENZ-WIFI-Timer-Thermostat
Ein moderner programmierbarer WIFI-Thermostat mit Wisch- und Berührungssteuerung bietet hohen Komfort, niedrige Energiekosten sowie Steuerungs- und Überwachungsfunktionen.
Kaltleiterset für T2Red
Eine Kaltleiteranschluss- und Endabschlussgarnitur für T2Red unter Verwendung von Wärmeschrumpfkomponenten.