FrostGuard-ECO Electronic Thermostat
Elektronischer FrostGuard-ECO-Thermostat
nVent RAYCHEM FrostGuard-ECO ist ein elektronischer Thermostat mit Rohranlege- oder Umgebungstemperaturfühler für selbstregelnde FrostGuard-Heizbänder bei Frostschutzsystem für Rohrleitungen.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Energieeffizient: Elektronischer Regelthermostat mit Anlege- oder Umgebungstemperaturerfassung
- Einstellbar: –0 °C bis +10 °C
- Einfache und schnelle Installation: keine Notwendigkeit für einen qualifizierten Elektriker, einfach in die Steckdose einstecken und den Temperaturfühler positionieren
- Bedienerfreundlich: LEDs zeigen an, wenn die Kabel unter Strom stehen oder der Temperaturfühler defekt ist
- Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 6 Jahre erweiterte Produktgewährleistung verfügbar, wartungsfrei
Spezifikationen
Datenblatt
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.