Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Heizbänder

Select FiltersSchließen
Filtern nach
Mit Filter: 1
Filter löschen
alle zusammenklappenalle erweitern
  • Märkte
  • Anwendungen
  • Explosionsgefährdeter Bereich
  • Max. Einsatztemperatur
      Übernehmen
    • Max. Einsatztemperatur
        Übernehmen
      Filter1

      Mit Filter: 1

      View All Filters (1)

      Unterkategorien

      Selbstregelnd

      Selbstregelnd

      Leistungsbegrenzend

      Leistungsbegrenzend

      Parallele konstante Heizleistung

      Parallele konstante Heizleistung

      serielle polymerisolierte

      serielle polymerisolierte

      serielle mineralisolierte

      serielle mineralisolierte

      Skin-Effekt-Begleitheizungsdraht

      Skin-Effekt-Begleitheizungsdraht

      Produkte | 29 Ergebnisse (316 Artikel)

      A10000276

      EM2-XR selbstregulierendes Heizband

      Zur Verhinderung von Eis- und Schneebildung auf Rampen und anderen Zufahrtswegen, selbstregelndes Heizkabel.
      A10000876

      Selbstregelndes KTV-Heizkabel

      For process temperature maintenance up to 300 °F/150 °C and freeze protection of pipes/vessels with steam-cleaning requirements. Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche
      A10000784

      HTV Selbstregulierendes Heizband

      Freeze protection and high continuous operation temperature up to 400°F/205°C. Maximum exposure 500°F/260°C. Safe and hazardous area.
      A10000881

      Leistungsbegrenzende VPL-Heizkabel

      The preferred technology for process temperature maintenance applications requiring high power output at elevated temperatures and with steam-cleaning requirement. Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche
      A10000882

      Serie XPI Heizkabel, Hohe Temperaturen, 4 J

      XPI für lange Leitungsanwendungen, Frostschutz und Aufrechterhaltung hoher Prozesstemperaturen (260 °C, mit Stoßfestigkeit von 4 J). Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche
      A10000622

      XMI-A HAx-Heizkabel der MI-Serie, Legierung 825

      Legierung 825-Hülle für ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit beim Frostschutz und bei der Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur, die eine hohe Leistungsabgabe und Einsatztemperatur erfordern. Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche
      A10000095

      FroStop selbstregulierendes Heizband

      Für den Frostschutz von Rohren und Dächern und Dachrinnen, mit wärmeschrumpfenden Komponenten.
      A10000622

      MI-Serie SS321 HSQ-Heizkabel

      Für Frostschutz und Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur, die eine hohe Leistungsabgabe (bis 150 W/m) und Einsatztemperaturen (bis 700 °C) mit hoher Korrosionsbeständigkeit erfordern. Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche
      A10000336

      Ummanteltes Kupfer-Heizkabel der Serie MI

      Für Temperaturhaltungs-Anwendung mit niedriger Temperatur wie z. B. eingebettete Heizung, Frostschutz, Enteisen. Leistung bis 35 W/ft (115 W/m) und Einsatztemperaturen bis 194 °F/90 °C.
      {{term_sku:1}}.png

      CuNi HDC/HDF-Heizkabel der MI-Serie

      Zum Frostschutz und zur Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur. Hohe Leistungsabgabe (bis 70 W/m) und Einsatztemperaturen (bis 400 °C). Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche
      Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink