Wir schützen Menschen, Prozesse und Infrastruktur Filtern nach Filter reinigen Filtern nach Filter reinigen Markt Gewerblich (10) (-) Industrie (5) Wohnbau (7) Anwendung Fußbodenheizung (1) Durchfluss in Rohrleitungen sicherstellen (1) Frostschutz an Tieftemperaturtanks (1) Beheizung langer Rohrleitungen (1) Winterfeste Lösungen für Offshore / Seeanwendungen (5) Frostschutz an Rohrleitungen (1) Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur (1) Freiflächenheizung für Rampen, Treppen und Gehwege (1) Tankheizung (1) Unterkategorien Mineralisolierte Heizeinheiten ArcticStep-Heizelemente Produkte | 5 Ergebnisse Werkseitig konfektionierte, mineralisolierte (MI) Heizelemente für viele Anwendungen, einschließlich solcher, die hohe Leistung/Einsatztemperaturen erfordern. Lange Lebenserwartung. Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche. Konfiguriertes GEHU MI-Heizgerät Eine Metallabdeckung für mehrere Kabel, um die Gefahr eines Stolperns über die Kabel zu vermeiden. ArcticStep Kabelabdeckung Eine Gummimatte zur Verwendung mit nVent RAYCHEM RAS ArcticStep beim Platzieren über einen Gitterbereich. ArcticStep Gittermatte Zum Schutz vor Vereisung oder zur Enteisung von Gehwegen und Deckoberflächen auf Offshore-Plattformen und Schiffen. Ist für den Einsatz in gefährlichen Bereichen in der Öl- und Gas- wie auch der Seeindustrie konzipiert. ArcticStep Platte Eine Klemme, die speziell entwickelt wurde, um den nVent RAYCHEM RAS ArcticStep auf die Basisfläche zu fixieren. ArcticStep Spanneisen