Hold Down Clip
Halteclip
nVent RAYCHEM TraCetek TT-HDC-Halteclips sind Kabelklammern aus Kunststoff, die an Böden oder anderen Oberflächen befestigt werden können. TT1000-SC, TT3000-SC, und TT5000-SC Sensorkabel verwenden die Größe 6,35 mm (1/4 Zoll) TT-HDC, umflochtene Sensorkabel verwenden die Größe 12,7 (1/2 Zoll) mm TT-HDC.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Eigenschaften
- Einfache und schnelle Installation: klein, leicht
- Unkompliziert in der Auslegung
Spezifikationen
Montage | Klebstoff |
Farbe | Grau |
Material | Kunststoff |
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.