Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

A10000784

HTV Selbstregulierendes Heizband

Das selbstregulierende Heizband nVent RAYCHEM HTV wurde zu Frostschutz und die Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur von Rohren und Behältern auf einer konstanten Temperatur von bis zu 205 °C und für eine maximale Einsatztemperatur von 260 °C entwickelt. Das HTV-Kabel ist robust konstruiert und verfügt über einen High Power Retention (HPR)-Heizkern sowie eine extrudierte elektrische Isolierung. Danach wird es mit einem stabilen metallischen Geflecht sowie einem chemisch beständigen Fluorpolymer-Außenmantel versehen.
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
Versorgungsspannung 190 – 277 V
Maximale Halte- oder Dauereinsatztemperatur , unter Spannung 205 °C
Max. kurzzeitige Einsatztemperatur, unter / ohne Spannung 260 °C
Maximale Halte- oder Dauereinsatztemperatur , unter Spannung 400 °F
Max. kurzzeitige Einsatztemperatur, unter / ohne Spannung 500 °F
Max. kumulative Stunden für kurzzeitigen Einsatz 2000 h
Erdleitertyp Schutzgeflecht
Bereichsklassifizierung Nicht Ex-Bereich; Ex-Bereiche
Außenmantelwerkstoff Hochtemperatur-Fluorpolymer
Daten kopiert
Metrische Einheiten   |   Imperiale Einheiten
Ressourcen Video
Ähnliche Produkte
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Wenn Sie technische Unterstützung oder ein Angebot benötigen, sind wir für Sie da.
Anfrage Bezugsquellen Bezugsquellen Design starten
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink