HWAT-ECO Electronic Control Unit
Elektronische HWAT-ECO Temperatursteller
nVent RAYCHEM HWAT-ECO ist eine energieeffiziente Steuerungs- und Überwachungseinheit für selbstregelnde nVent RAYCHEM HWAT Einrohr-Warmwasser Temperaturhaltesysteme. Sie bietet eine flexible Temperaturregelung und zusätzliche Energieeinsparungen mit integrierten Funktionen, die die Aufrechterhaltung der Temperatur bei niedrigen Nutzungsdauern senken.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Video
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Energieeffizient: zusätzliche Einsparungen bis zu 21 %
- Energieeffizient: 7 spezifische Gebäudeartprogramme mit typischen Einschalt- und Ausschaltmodi für diese Gebäude, integrierter Funktion zum Definieren von Einschalt- und Ausschaltzeiten
- Einfach anzuschließen und zu bedienen: großer, farbiger Touchscreen
- Vorabeinrichtung im ausgeschalteten Zustand durch externen Akku/Ladegerät am USB-Anschluss
- Wand- oder Schaltschrankmontage
- Alarmrelais mit Wechselkontakt zur externen Signalisierung von Problemen mit der Stromversorgung, Temperatur oder Datenübertragung
Spezifikationen
Datenblatt
Technische Daten
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.