IP44 Gasket for SENZ
IP44 Dichtung für SENZ
nVent RAYCHEM R-SENZ-ACC-IP44GASKET ist eine Dichtung, mit der die Wasserdichtigkeit von SENZ- und SENZ WIFI Thermostate von Standard IP21 auf IP44erhöht wird.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Eigenschaften
- Einfache Montage
- Zuverlässig mit langer Lebensdauer: Komplettgewährleistung von 12 bis 20 Jahren verfügbar, wartungsfrei
Spezifikationen
Datenblatt
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.