Vielen Dank für Ihre Einreichung. Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Einfache und schnelle Installation: Eine M20-EEx e-Kabelverschraubung ist vormontiert.
- Temperaturmessbereich: -100 °C bis +500 °C
- Zuverlässig während langer Lebensdauer, Produktgarantie von 6 Jahren verfügbar, wartungsfrei
Technische Daten
Technische Daten
- Material
- Edelstahl
- Montage
- Bügel
- Fühlerart
- PT100
- Max. Messbereich
- 500 °C
- Max. Messbereich
- 932 °F
- Betriebstemperatur
- −50 bis 60 °C
- Betriebstemperatur
- −58 bis 140 °F
- Kabellänge
- 2 m
- Kabellänge
- 6,56 ft
- Festkabel zum Sensor
- Ja
529022-000 | PT100-EXE-SENSOR |
Die Messspitze am Sensor darf nicht verbogen werden. An der Verschraubung gilt die Umgebungstemperatur.