NGC-40 Series, Temperature Limiter Module
NGC-40-Serie, Temperaturbegrenzermodul
nVent RAYCHEM NGC-40 Serie – Das Temperaturbegrenzer-Modul ist ein Sicherheitstemperaturbegrenzer-Modul. Kann mit bis zu 3 Temperatureingängen für Drei-Phasen-Begleitheizungsschaltungen verwendet werden, wobei ein Ausgang für das Schaltschütz und ein anderer für eine externe Alarmanmeldung bestimmt ist. Der Sicherheitstemperaturbegrenzer kann über den digitalen Eingang, die Benutzerschnittstelle (Touch 1500) oder nVent RAYCHEM Supervisor zurückgesetzt werden.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Eigenschaften
- Mit DIN-Schiene als Bestandteil des DIN-40-Systems
- LED-Anzeigen für verschiedene Statuszustände
- Drücken Sie die Tasten, um den neuen Auslösepunkt zu bestätigen und die Auslösung und die Alarme zurückzusetzen
Spezifikationen
Datenblatt
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.