Polymer Junction Box For PI Cables
Polymeranschlusskasten für PI-Heizkabel
nVent RAYCHEM JB-EX-XX sind Anschlusskästen mit oder ohne Erdungsplatte und Außenerdungsbolzen. Je nach Typ sind sie mit 10- oder 35-mm²-Anschlussklemmen ausgestattet, um Lasten von bis zu 100 A zu einer Stromversorgung oder anderen Konfigurationen wie Abzweigungen oder Verbindungen zuzulassen. Erhältlich in verschiedenen Größen und unterschiedlicher Anzahl von M20 Eingängen für mehrere Konfigurationen und elektrische Lasten.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Einfach und schnell zu installieren, einfach zu warten
- Für Gefahrenbereiche zugelassen
- Verfügbar in unterschiedlichen Modellen und Größen für mehrere Konfigurationen
- Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 10 Jahre Produktgewährleistung verfügbar, wartungsfrei
Spezifikationen
Bereichsklassifizierung | Nicht Ex-Bereich; Ex-Bereiche |
Schutzart | IP66 |
Montage | Wand-/Befestigungswinkel |
Umgebungstemperatur | −55 bis 55 °C |
Umgebungstemperatur | −67 bis 131 °F |
Datenblatt
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.