Polymer Marshalling Box
Polymer-Marshalling-Box
nVent RAYCHEM JB-MB-xx/16MM2 ist ein Sortiment an Marshalling-Boxes, die für Gefahrenbereiche zugelassen sind und mehrere kurze Begleitheizungsschaltungen von einem einzigen Versorgungspunkt aus mit Strom versorgen können. Wird typischerweise verwendet, um ein Netzkabel in mehrere nachfolgende Begleitheizungs-Versorgungsleitungen aufzuteilen. Umfasst je nach Typ mehrere Stromkabelverschraubungen und Verschlussstopfen.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Einfach und schnell zu installieren, einfach zu warten
- Für explosionsgefährdete Bereiche zugelassen
- Verschiedene Marshalling-Kombinationen möglich
- Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 10 Jahre Produktgewährleistung verfügbar, wartungsfrei
Spezifikationen
Für Ex-Zone, Gas | 1, 2 |
Für Ex-Zone, Staub | 21, 22 |
Max. Leiterquerschnitt | 25 mm² |
Schutzart | IP66 |
Montage | Wand-/Befestigungswinkel |
Umgebungstemperatur | −55 bis 55 °C |
Umgebungstemperatur | −67 bis 131 °F |
Datenblatt
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.