VIA Power Cable
VIA-Netzkabel
nVent RAYCHEM VIA-L1 ist ein temperaturbeständiger Kaltleiter für die Verwendung in Schneeschmelzsystemen.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Eigenschaften
- Höchstlänge: 65 m, bei Verwendung mit Standard-Anschlusskasten; 5 m, bei Verwendung mit Schutzschaltern C 40 A und C 50 A, VDE-Standard
- Kupferleiter: 3 x 6 mm²
Spezifikationen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.