RayStat M2 Thermostat
RayStat M2 Thermostat
Der nVent RAYCHEM RAYSTAT-M2 Thermostat ist ein energieeffizienter Regler für Eis- und Schneeschmelzanwendungen in kleinen bis mittelgroßen Bereichen.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Einfache Installation, einfacher Betrieb
- Energieeffizient: Temperatur- und Feuchtigkeitserkennung
- Einstellbare Empfindlichkeit für Feuchtigkeit
- Fähigkeit, Zwangsbeheizung zu aktivieren
- Elektronische Ein/Aus-Regelung, bis zu 3.600 W
- Überlauf-Zyklus: um sicherzustellen, dass Wärme für einen vom Benutzer festgelegten Zeitraum aufrechterhalten wird
- Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 6 Jahre erweiterte Produktgewährleistung verfügbar
Spezifikationen
Datenblatt
Technische Daten
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.