Vielen Dank für Ihre Einreichung. Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Einfache Montage, Programmierung und Bedienung
- DIN-Schienenmontage, breites Spektrum an Konfigurationen
- Zuverlässig bei langer Lebensdauer
Technische Daten
Technische Daten
- Nennspannung
- 115; 230 V
- Nennspannungsart
- AC
- Eingangstyp
- Temperaturfühler
Katalognummer
|
Artikelname
|
Bereichsklassifizierung
|
Höhe
|
Höhe
|
Breite
|
Breite
|
Tiefe
|
Tiefe
|
Anzahl der Eingänge
|
Stopfbuchse inbegriffen
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
307988-000 | RMM2-E | Nicht gefährlich | 2,95 Zoll | 75 mm | 125 mm | 5 Zoll | 60 mm | 2,36 Zoll | 8 | Nein |
676040-000 | RMM2-EX-E | Ex-Bereiche | 6,3 Zoll | 160 mm | 260 mm | 10,2 Zoll | 91 mm | 3,6 Zoll | 8 | Ja |