SENZ-WIFI Digital Timer Thermostat
Digitaler SENZ-WIFI-Timer-Thermostat
nVent RAYCHEM SENZ-WIFI ist ein eleganter Thermostat, der einen hohen Komfort und niedrige Energiekosten für die elektrische Fußbodenbeheizung sicherstellt. Geeignet für Neubau- oder Renovierungsprojekte, kann mit allen Heizbändern und Heizmatten für die Fußbodenheizung verwendet werden. Standardmäßig in einzigartiger schwarzer Ausführung oder mit weißer Frontblende erhältlich. Andere Frontblendenoptionen sind ebenfalls erhältlich. Der Thermostat kann als Standard-WLAN-Thermostat betrieben oder in eine Gruppe von Thermostaten integriert und vollständig von der SENZ WIFI-App gesteuert werden. Der Thermostat kann per Sprachbefehl über Google Assistant- und Amazon Alexa-kompatible Smartspeaker gesteuert werden.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Video
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Einfach und flexibel in der Bedienung
- Bildschirm mit Touch-Funktion: große Symbole im zentralen Menü, Wischen und Antippen für Dual-Navigation, Blättern für Listenauswahl, Rad für Temperaturauswahl, kompatibel mit den meisten Schalterrahmen
- Von überall auf der Welt anhand der SENZ-WIFI App vollständig steuerbar
- Sprachsteuerung über Amazon Alexa-kompatible Smartspeaker
- Sprachsteuerung über Google Assistant-kompatible Smartspeaker
- 7 Betriebsmodi, 3 Wirtschaftsprogramme, 1 Dauermodus, 1 flexibel einstellbarer Schnellaufheizmodus, 1 Urlaubsmodus, 1 „Aus“-Modus
- Energieeffizient, anpassungsfähig, Funktion für geöffnetes Fenster, Energieverbrauchsübersicht
- Kapazitiver Vollfarb-Touchscreen
- Optimales Wärmemanagement mit 4 Sensormodi
- Kann von einer Drittanbieter-Anwendung über Open Source RESTful API gesteuert werden
- Zuverlässig mit langer Lebensdauer: Komplettgewährleistung von 12 bis 20 Jahren verfügbar, wartungsfrei
Spezifikationen
Technische Daten
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.