Small Pipe Adapter
Adapter für kleine Rohre
nVent RAYCHEM JBS-SPA und JBM-SPA sind kleine Rohradapter für die Montage von E-100, E-100-L, JBS-100, JS-100-A und JBM-100, T-100 an kleinen Rohren (Durchmesser ≤ 25 mm).
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Einfache und schnelle Montage
- Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 10 Jahre Produktgewährleistung verfügbar, wartungsfrei
Spezifikationen
Datenblatt
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.