Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

A10000868

STS HT-Skin-Effekt-Begleitheizungsdraht

nVent RAYCHEM STS-HT-Skin-Effekt-Begleitheizungsdrähte bieten Frostschutz und Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur für eingebettete oder lange Rohrleitungsanwendungen. Heizkreislängen von bis zu 25 km sind möglich, wodurch die Anzahl der Verbindungen und Stromquellenorte minimiert wird. Geeignet für Anwendungen von bis zu 250 °C und für die Verwendung in gefährlichen und nicht gefährlichen Bereichen zugelassen. Der Fluorpolymer-Außenmantel ist ideal zum Erhitzen von Rohrleitungen, in denen Stoffe wie Schwefel und Asphalt transportiert werden.
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
Max. Leistung 45,7 W/ft
Max. Leistung 150 W/m
Maximale Halte- oder Dauereinsatztemperatur , unter Spannung 250 °C
Maximale Halte- oder Dauereinsatztemperatur , unter Spannung 482 °F
Mindestinstallationstemperatur -40 °C
Mindestinstallationstemperatur -40 °F
Versorgungsspannung 0 – 2500 V
Außenmantelwerkstoff Fluorpolymer
Bereichsklassifizierung Nicht Ex-Bereich; Ex-Bereiche
Erdleitertyp Keine
Daten kopiert
Metrische Einheiten   |   Imperiale Einheiten
Ressourcen Video
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Wenn Sie technische Unterstützung oder ein Angebot benötigen, sind wir für Sie da.
Anfrage Bezugsquellen Bezugsquellen Design starten
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink