STS MT Skin-Effect Tracing Wire
STS MT-Skin-Effekt-Begleitheizungsdraht
nVent RAYCHEM STS-MT-Skin-Effekt-Begleitheizungsdrähte bieten Frostschutz und Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur für eingebettete oder lange Rohrleitungsanwendungen. Heizkreislängen von bis zu 25 km sind möglich, wodurch die Anzahl der Verbindungen und Stromquellenorte minimiert wird. Geeignet für Anwendungen bis maximal 150 °C und für die Verwendung an gefährlichen und nicht gefährlichen Orten zugelassen. Der Außenmantel aus Polyolefin ist ideal zum Erhitzen von Rohrleitungen, in denen Stoffe wie Rohöl, VGO und Phenol transportiert werden.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Video
Eigenschaften
- Speziell entwickeltes Design, abhängig vom einzigartigen Anwendungstyp
- Sicher und effizient im Betrieb: vollständig geerdetes System ohne jegliches Potenzial auf Rohroberflächen, kann in Gefahrenbereichen Klasse 1, Division 2 und Zone 2 verwendet werden
- Lange Heizkreislängen (bis zu 25 km) minimieren die Betriebs- und Installationskosten durch Reduzierung der erforderlichen Anzahl von Stromversorgungspunkten
- Fortschrittliche Steuerungssysteme mit mehreren Temperatureingängen zur angemessenen Überwachung und Steuerung der Nachverfolgung der Begleitheizung langer Rohrleitungen
- Zuverlässig mit langer Lebensdauer: der gesamte Heizkreis ist sicher in soliden Heizrohren und Stahlkästen eingeschlossen.
Spezifikationen
Max. Leistung | 45,7 W/ft |
Max. Leistung | 150 W/m |
Maximale Halte- oder Dauereinsatztemperatur , unter Spannung | 150 °C |
Maximale Halte- oder Dauereinsatztemperatur , unter Spannung | 302 °F |
Mindestinstallationstemperatur | -67 °F |
Mindestinstallationstemperatur | -55 °C |
Versorgungsspannung | 0 – 5000 V |
Bereichsklassifizierung | Nicht Ex-Bereich; Ex-Bereiche |
Erdleitertyp | Keine |
Außenmantelwerkstoff | Polyolefin |
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.