Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

A10000556

Vorkonfektioniertes selbstregelndes IceStop-Kabelset

Selbstregelnde nVent RAYCHEM IceStop-Begleitheizungssets ermöglichen den Frostschutz von Dächern und Dachrinnen, für alle gängigen Materialien von Dachrinnen und Abflussrohren geeignet. Leistung beträgt 36 W/m bei 0 °C in Eiswasser, 18 W/m bei 0 °C in der Luft.

Read more Read less Diese Seite Drucken
Wenn Sie technische Unterstützung oder ein Angebot benötigen, sind wir für Sie da.
Anfrage Bezugsquellen Bezugsquellen Design starten
Details

Eigenschaften

Spezifikationen

Mindestinstallationstemperatur 0 °F
Nenngewicht des Kabels 0,08 lb/Fuß
Nennhöhe 0,24 Zoll
Nennweite 0,54 Zoll
Nennhöhe 6 mm
Länge des Kaltleiters 8 m
Nennweite 14 mm
Nennleistung, In Luft bei 0°C, 230V 18 W/m
Länge des Kaltleiters 26 ft
Nennleistung, In Eiswasser bei 0°C, 230V 36 W/m
Max. Dauereinsatztemperatur , unter Spannung 65 °C
Max. kurzzeitige Einsatztemperatur, unter Spannung 85 °C
Nenngewicht des Kabels 120 g/m
Max. Dauereinsatztemperatur , unter Spannung 150 °F
Max. kurzzeitige Einsatztemperatur, unter Spannung 185 °F
Versorgungsspannung 220 – 240 V
Max. kumulative Stunden für kurzzeitigen Einsatz 800 h
Mindestinstallationstemperatur -18 °C
Farbe Schwarz
Erdleitertyp Schutzgeflecht
Außenmantelwerkstoff Modifiziertes Polyolefin
Heizbandtechnologie Selbstregelnd
Daten kopiert
Metrische Einheiten   |   Imperiale Einheiten
Ressourcen Ähnliche Produkte
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Wenn Sie technische Unterstützung oder ein Angebot benötigen, sind wir für Sie da.
Anfrage Bezugsquellen Bezugsquellen Design starten
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink