Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

A10000849

NGC-40-Serie, Reglermodul

Die Module nVent RAYCHEM NGC-40-HTC (für Einphasenheizungen) und NGC-40-HTC3 (für Dreiphasenheizungen) steuern entweder elektronische Halbleiterrelais oder Schütze im Regelungs- und Überwachungssystem NGC-40. Die Module verfügen über einen Alarmausgang und einen digitalen Eingang. Der Alarmausgang kann zur Ansteuerung eines externen Signalgeräts verwendet werden. Der digitale Eingang ist programmierbar und kann für zahlreiche Funktionen verwendet werden, wie z. B. zum Ein- und Ausschalten der Ausgänge. Zu den weiteren Funktionen dieses Moduls gehören Erdungsfehler- und Leitungsstromerkennung für HTC und HTC3. An der Vorderseite besitzen die HTC-Module LEDs zur Statusanzeige verschiedener Zustände. Dort befinden sich außerdem Tasten für den Erdungsfehler- und den Heizungstest.

Read more Read less Diese Seite Drucken
Wenn Sie technische Unterstützung oder ein Angebot benötigen, sind wir für Sie da.
Anfrage Bezugsquellen Bezugsquellen Design starten
Details

Eigenschaften

Spezifikationen

Nennspannung 24 V
Nennspannungstyp DC
Betriebstemperatur −40 bis 149 °F
Betriebstemperatur −40 bis 65 °C
Daten kopiert
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Wenn Sie technische Unterstützung oder ein Angebot benötigen, sind wir für Sie da.
Anfrage Bezugsquellen Bezugsquellen Design starten
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink