Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

A10000882

Serie XPI Heizkabel, Hohe Temperaturen, 4 J

nVent RAYCHEM XPI-Begleitheizungskabel der polimerisolierten (PI) Serie bieten Frostschutz und Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur an langen Transferleitungen, Behältern und Instrumentenleitungen. XPI: Dauereinsätze bis zu 260 °C, kurzzeitige Einsätze bis zu 300 °C. Kann sowohl in Ex- als auch in Nicht-Ex-Bereichen eingesetzt werden.

Read more Read less Diese Seite Drucken
Wenn Sie technische Unterstützung oder ein Angebot benötigen, sind wir für Sie da.
Anfrage Bezugsquellen Bezugsquellen Design starten
Details

Eigenschaften

Spezifikationen

Mindestabstand 0,79 Zoll
Max. Leistung 10,5 W/ft
Mindestabstand 20 mm
Max. Leistung 35 W/m
Max. Dauereinsatztemperatur , Spannung aus 260 °C
Max. kurzzeitige Einsatztemperatur, Spannung aus 300 °C
Max. Dauereinsatztemperatur , Spannung aus 500 °F
Max. kurzzeitige Einsatztemperatur, Spannung aus 572 °F
Max. kumulative Stunden für kurzzeitigen Einsatz 1000 h
Mindestinstallationstemperatur -94 °F
Mindestinstallationstemperatur -70 °C
Versorgungsspannung 0 – 750 V
Bereichsklassifizierung Nicht Ex-Bereich; Ex-Bereiche
Außenmantelwerkstoff PTFE
Farbe Rot
Daten kopiert
Metrische Einheiten   |   Imperiale Einheiten
Ressourcen Video
Ähnliche Produkte
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Wenn Sie technische Unterstützung oder ein Angebot benötigen, sind wir für Sie da.
Anfrage Bezugsquellen Bezugsquellen Design starten
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink