FHT Constant Wattage Parallel Heating Cable
FHT-Konstantleistungs-Parallelheizkabel
Parallele nVent RAYCHEM FHT-Begleitheizungskabel mit Konstantleistung bieten Frostschutz und Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur bis zu 230 °C. Sie halten routinemäßigen Dampfspülungen und kurzzeitigen Einsätzen bis 260°C stand, sind in 230 und 400 V erhältlich und für den Einsatz in gefährlichen Bereichen zugelassen. Der Fluorpolymer-Außenmantel (-CT) bietet eine hohe chemische Beständigkeit gegenüber aggressiven organischen und korrosiven Substanzen.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Schnelle Installation: runde Form, einfaches Ablängen, Metermarkierungen, benutzerfreundliche Verbindungs-Kits
- Sicher und effizient im Betrieb, Energiespartechnologie
- Erweiterte Schaltkreislängen, erhältlich in den Versionen 230 V und 400 V
- Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 10 Jahre erweiterte Produktgewährleistung verfügbar, wartungsfrei
Spezifikationen
Außendurchmesser | 0,3 Zoll |
Mindestabstand | 0,97 Zoll |
Mindestbiegeradius | 0,98 Zoll |
Außendurchmesser | 7,5 mm |
Mindestbiegeradius | 25 mm |
Mindestabstand | 50 mm |
Max. Dauereinsatztemperatur , Spannung aus | 260 °C |
Max. Dauereinsatztemperatur , Spannung aus | 500 °F |
Mindestinstallationstemperatur | -76 °F |
Mindestinstallationstemperatur | -60 °C |
Erdleitertyp | Schutzgeflecht |
Bereichsklassifizierung | Ex-Bereiche |
Außenmantelwerkstoff | PFA |
Datenblatt
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.