SBS Control Panel for Surface Snow Melting
SBS-Schaltschrank für Freiflächenbeheizung
Die nVent RAYCHEM SBS-XX-VV-20-Schaltschränke bieten eine integrierte Lösung für selbstregelnde nVent RAYCHEM-Heizbänder für die Freiflächenbeheizung. Es bietet mehrere Schaltkreise, Sensoren und Steuerungen mit integriertem elektrischem Schutz. Dank der eingebauten intelligenten Regler nVent RAYCHEM VIA-DU-20 kann das System nur aktiviert werden, wenn kaltes Wetter und Feuchtigkeit in Kombination erkannt werden. Eine Stromversorgung von 400 V AC (3-phasig) ist erforderlich.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Einfacher und schneller Anschluss mehrerer Heizkreise direkt an den Schaltschrank
- Hohe Kapazität, mit 3–12 maximalen Heizkreislängen, die mit der Schalttafel verbunden sind
- Vollständig integriertes System: alle Verbindungen, Schaltschutz– und Sicherheitsgeräte sind im Schaltschrank integriert
- Energieeffizient: Durch den eingebauten VIA-DU-20 Smart-Regler werden Schaltkreise nur bei der Erkennung von kaltem Wetter und Feuchtigkeit mit Spannung versorgt
- Zuverlässiges Komplettsystem aus einer Hand, das speziell für die Freiflächenbeheizung entwickelt wurde
- Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 6 Jahre erweiterte Produktgewährleistung verfügbar, wartungsfrei
Spezifikationen
Schutzart | IP65 |
Gehäusewerkstoff | Stahl |
Montage | Wandmontage |
Datenblatt
Technische Daten
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.