Polymer Junction Box For MI Cables
Polymeranschlusskasten für MI-Heizleiter
nVent RAYCHEM JB-EX-xx-EP ist ein Sortiment an Polymer-Anschlussboxen mit integrierter Erdungsplatte zur Verwendung in gefährlichen Bereichen mit mineralisolierten (MI) Heizkabeln. Sie wurden unter Berücksichtigung von Platzbeschränkungen konzipiert, um die einfache Verbindung von mit M25-Dichtungen ausgerüsteten MI Heizeinheiten mit einer Spannungsversorgung oder anderen Konfigurationen wie T-Abzweigen oder Spleißen zu ermöglichen. Die Erdung erfolgt durch die Erdungsplatte. Erhältlich in verschiedenen Größen und Mengen von Eingängen für verschiedene Konfigurationen und elektrische Lasten.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Einfach und schnell zu installieren, einfach zu warten
- Für explosionsgefährdete Bereiche zugelassen
- Fortschrittliches Design gewährleistet, dass verschiedene Konfigurationen mit MI-Heizeinheiten möglich sind
- Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 10 Jahre Produktgewährleistung verfügbar, wartungsfrei
Spezifikationen
Bereichsklassifizierung | Nicht Ex-Bereich; Ex-Bereiche |
Schutzart | IP66 |
Montage | Wand-/Befestigungswinkel |
Umgebungstemperatur | −55 bis 55 °C |
Umgebungstemperatur | −67 bis 131 °F |
Datenblatt
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.