Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

A10000832

Polymeranschlusskasten für MI-Heizleiter

nVent RAYCHEM JB-EX-xx-EP ist ein Sortiment an Polymer-Anschlussboxen mit integrierter Erdungsplatte zur Verwendung in gefährlichen Bereichen mit mineralisolierten (MI) Heizkabeln. Sie wurden unter Berücksichtigung von Platzbeschränkungen konzipiert, um die einfache Verbindung von mit M25-Dichtungen ausgerüsteten MI Heizeinheiten mit einer Spannungsversorgung oder anderen Konfigurationen wie T-Abzweigen oder Spleißen zu ermöglichen. Die Erdung erfolgt durch die Erdungsplatte. Erhältlich in verschiedenen Größen und Mengen von Eingängen für verschiedene Konfigurationen und elektrische Lasten.

Read more Read less Diese Seite Drucken
Wenn Sie technische Unterstützung oder ein Angebot benötigen, sind wir für Sie da.
Anfrage Bezugsquellen Bezugsquellen Design starten
Details

Eigenschaften

Spezifikationen

Bereichsklassifizierung Nicht Ex-Bereich; Ex-Bereiche
Schutzart IP66
Montage Wand-/Befestigungswinkel
Umgebungstemperatur −55 bis 55 °C
Umgebungstemperatur −67 bis 131 °F
Daten kopiert
Metrische Einheiten   |   Imperiale Einheiten
Ressourcen Ähnliche Produkte
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Wenn Sie technische Unterstützung oder ein Angebot benötigen, sind wir für Sie da.
Anfrage Bezugsquellen Bezugsquellen Design starten
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink