Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

A10000147

XL-Trace Installationspakete, Raucharmer, halogenfreier, selbstregelnder Kabelsatz

nVent RAYCHEM-Installationspakete mit einem Heizkabel mit fester Länge, das auf einer benutzerfreundlichen und tragbaren Trommel geliefert wird. Die Trommel ermöglicht es dem Installateur, die erforderliche Länge einfach auszugeben, was die Installationszeit und den Installationsaufwand verringert.
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
Nennhöhe 0,27 Zoll
Nennweite 0,54 Zoll
Nennhöhe 6,8 mm
Nennweite 13,8 mm
Versorgungsspannung 220 – 240 V
Mindestinstallationstemperatur -40 °C
Mindestinstallationstemperatur -40 °F
Erdleitertyp Schutzgeflecht
Außenmantelwerkstoff Raucharm und halogenfrei
Heizbandtechnologie Selbstregelnd
Daten kopiert
Metrische Einheiten   |   Imperiale Einheiten
Ressourcen Video
Ähnliche Produkte
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Wenn Sie technische Unterstützung oder ein Angebot benötigen, sind wir für Sie da.
Anfrage Bezugsquellen Bezugsquellen Design starten
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink