Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

A10000217

XL-Trace, vorkonfektioniert, Raucharmer, halogenfreier, selbstregelnder Kabelsatz

Die nVent RAYCHEM-Garnituren bestehen aus dem selbstregelnden 10XL2-ZH-Heizband mit vorinstalliertem LSZH-Kaltleiter (raucharm, halogenfrei) von 4 m Länge, einem Kaltleiter-Heizband-Adapter und einem Endabschluss. Die Garnituren gibt es in festen Längen zwischen 3 und 30 m. Werksseitig konfektioniert und elektrisch getestet.

Read more Read less Diese Seite Drucken
Wenn Sie technische Unterstützung oder ein Angebot benötigen, sind wir für Sie da.
Anfrage Bezugsquellen Bezugsquellen Design starten
Details

Eigenschaften

Spezifikationen

Nennhöhe 0,27 Zoll
Nennweite 0,54 Zoll
Länge des Kaltleiters 4 m
Nennhöhe 6,8 mm
Nennleistung bei 5°C, 230V 10 W/m
Länge des Kaltleiters 13 ft
Nennweite 13,8 mm
Max. Dauereinsatztemperatur , unter Spannung 65 °C
Max. Dauereinsatztemperatur , unter Spannung 150 °F
Versorgungsspannung 220 – 240 V
Mindestinstallationstemperatur -40 °C
Mindestinstallationstemperatur -40 °F
Erdleitertyp Schutzgeflecht
Außenmantelwerkstoff Raucharm und halogenfrei
Farbe Pflaume
Heizbandtechnologie Selbstregelnd
Daten kopiert
Metrische Einheiten   |   Imperiale Einheiten
Ressourcen Video
Ähnliche Produkte
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Wenn Sie technische Unterstützung oder ein Angebot benötigen, sind wir für Sie da.
Anfrage Bezugsquellen Bezugsquellen Design starten
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink