T2Red Self-Regulating Floor Heating Cable With Spooling System
Selbstregelndes T2Red-Fußbodenheizband mit Trommelsystem
nVent RAYCHEM T2Red ist ein selbstregelndes Fußbodenheizband für Neubau und Renovierung. Es kann unter Bodenbelägen jeglicher Art verlegt werden, ohne dass Überhitzungsgefahr besteht. Ideal für Naturstein- und Keramikfliesen, auch temperaturempfindliche Böden wie Holz und Laminat. Die T2Red-Pakete beinhalten den eleganten und benutzerfreundlichen SENZ WIFI Touchscreen-Thermostat und sämtliches für die Installation des Fußbodenheizungssystems benötigtes Zubehör (Installationshandbücher, Inbetriebnahmeblatt, Klebestifte, Fühlerrohr und Fußbodenfühler).
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Video
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Energieeffizient und selbstregulierend: automatische Anpassung der Wärmeabgabe, mehr Wärme in der Nähe von Fenstern, weniger Wärme unter dem Mobiliar
- Erhöhter Komfort bei Verwendung mit T2Reflecta-Isolierungsplatine: die Wärme verteilt sich perfekt über dem gesamten Zimmer
- Einfache, schnelle Installation: Ablängen, keine Kaltleiter, ideal für komplexe Bodenpläne, geeignet für alle Unterböden und Bodenbeläge, Messmarkierungen, benutzerfreundliche Verbindungskits
- Sicherer und effizienter Betrieb: schnelle Erwärmung, flexible Leistungsabgabe von 50 bis 100 W/m², engere Schleifen für höhere Leistung und breitere Schleifen für niedrigere Leistung, keine Überhitzung
- EcoDesign-kompatible Kits mit dem energieeffizienten und fortschrittlichen SENZ WIFI Touchscreen-Thermostat, der über die SENZ WIFI App oder per Sprachsteuerung über Alexa- oder Google Assistant-kompatible Smartspeaker gesteuert werden kann.
- Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 12 bis 20 Jahre Komplettgewährleistung verfügbar, keine Wartung erforderlich
Spezifikationen
Mindestinstallationstemperatur | 5 °C |
Leistung | 5 – 15 W/m |
Nennhöhe | 5,8 mm |
Nennweite | 8,5 mm |
Nenngewicht des Kabels | 68 g/m |
Leistung, Typisch | 80 – 125 W/m² |
Max. Heizkreislänge | 100 m |
Nennspannung | 230 V |
Erdleitertyp | Schutzgeflecht |
Außenmantelwerkstoff | Fluorpolymer |
Farbe | Rot |
Heizbandtechnologie | Selbstregelnd |
Thermostat enthalten | SENZ-WIFI |
Schutzschalter | C-Charakteristik: 10 A |
Trommelsystem | Ja |
Datenblatt
Technische Daten
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.