FrostGuard Self-Regulating Cable Kit
Vorkonfektioniertes anschlussfertiges Frostschutzsystem für Rohrleitungen
nVent RAYCHEM FrostGuard-Sets enthalten selbstregelnde Begleitheizungsbänder, inklusive vorinstallierten Anschlusskabel und Schukostecker, um eine energieeffiziente und benutzerfreundliche Lösung für den Frostschutz an Rohrleitungen anzubieten.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Unkompliziert in der Auslegung: Satzformat, erhältlich in 10 Größen
- Einfache Installation: kleines und flexibles Heizband für Begleitheizungen, bei dem Schuko-Stecker und Kaltleiter vorinstalliert sind, um das Anschließen durch einen Elektriker zu vermeiden, ideal für Rohrleitungen mit kleinem Durchmesser und Kondensatleitungen von Brennwertkesseln
- Energieeffizient und sicher: selbstregelndes Kabel, keine Überhitzung möglich, auch bei Überlappung oder engem Abstand
- Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 10 Jahre erweiterte Produktgewährleistung verfügbar, wartungsfrei
Spezifikationen
Nennhöhe | 0,23 Zoll |
Nennweite | 0,33 Zoll |
Länge des Kaltleiters | 2 m |
Nennhöhe | 5,8 mm |
Länge des Kaltleiters | 6,56 ft |
Nennweite | 8,5 mm |
Nennleistung bei 5°C, 230V | 10 W/m |
Nennleistung, Installation im Rohr bei 230V | 16 W/m |
Mindestinstallationstemperatur | 23 °F |
Max. Dauereinsatztemperatur , Spannung aus | 65 °C |
Max. Dauereinsatztemperatur , Spannung aus | 150 °F |
Nennspannung | 230 V |
Mindestinstallationstemperatur | -5 °C |
Farbe | Schwarz |
Erdleitertyp | Schutzgeflecht |
Außenmantelwerkstoff | Fluorpolymer |
Heizbandtechnologie | Selbstregelnd |
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.