MI Series Bare Copper Heating Cable
Blankes Kupferheizkabel der MI-Serie
Die nVent RAYCHEM mineralisolierten (MI) Widerstands-Begleitheizungskabel werden für Temperaturhaltungs-Anwendungen in niedrigeren Temperaturbereichen eingesetzt, z. B. zur Beheizung langer Pipelines, Kondensationsschutz und Freiflächenbeheizung. Kupferhülle mit Dauereinsatztemperaturen von bis zu 200 °C und typischer Ausgangsleistung bis 65 W/m. Zugelassen in explosionsgefährdeten Bereichen.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Reduzierte Gesamtkosten
- Reduzierte Stromkosten: geringere Anlaufströme im Vergleich zu anderen Technologien
- Einfache Bedienelemente: die Stromüberwachung des Serienwiderstands bietet sofortige Sichtbarkeit von kritischen Stromkreisen
- Express-Service für konfigurierte Heizeinheiten nicht verfügbar
Spezifikationen
Mindestverlegeabstand | 0,98 Zoll |
Max. Leistung | 20 W/ft |
Mindestverlegeabstand | 25 mm |
Max. Leistung | 65 W/m |
Max. Dauereinsatztemperatur , Spannung aus | 200 °C |
Max. Dauereinsatztemperatur , Spannung aus | 392 °F |
Mindestinstallationstemperatur | -76 °F |
Mindestinstallationstemperatur | -60 °C |
Ummantelungswerkstoff | Kupfer |
Bereichsklassifizierung | Nicht Ex-Bereich; Ex-Bereiche |
Isolationsmaterial | Magnesiumoxid |
Datenblatt
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.