MI Series Jacketed Copper Heating Cable
Ummanteltes Kupfer-Heizkabel der Serie MI
nVent RAYCHEM LSZH Kupfermantel mineralisolierte (MI) Festwiderstands-Heizbänder werden für Temperaturhaltungs-Anwendungen bei niedrigen Temperaturen verwendet, einschließlich eingebetteter Heizung in Beton oder Asphalt, Enteisen von Dächern, Frostschutz, freiliegendes Schneeschmelzen und Verfolgung von Innenrohren. Kontinuierliche Einsatztemperaturen bis 90 °C und typische Leistungsabgaben bis 35 W/ft (115 W/m je nach Anwendung.) Eingebettete- und Dachenteisungsanwendungen, die für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zugelassen sind.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Lange Heizkreislängen möglich, die eine kostengünstige Erwärmung großer Flächen ermöglichen
- Reduzierte Stromversorgungskosten (geringere Anlaufströme im Vergleich zu anderen Technologien)
- Drei Phasen-Designs ermöglichen die Optimierung von Layouts
- Die rote LSZH-Jacke unterstützt die Sichtbarkeit beim Gießen von Beton oder Asphalt
- Robuste Kabelkonstruktion
- Zuverlässig bei langer Lebensdauer: 10 Jahr/e Produktgarantie verfügbar (die robuste Konstruktion, die sich in rauen Klimazonen bewährt hat, verlängert die Lebenserwartung)
Spezifikationen
Leiteranzahl | 1 |
Max. Leistung | 35 W/ft |
Max. Dauereinsatztemperatur , Spannung aus | 90 °C |
Max. Leistung | 115 W/m |
Max. Dauereinsatztemperatur , Spannung aus | 194 °F |
Mindestinstallationstemperatur | -30 °C |
Mindestinstallationstemperatur | -22 °F |
Ummantelungswerkstoff | Kupfer |
Bereichsklassifizierung | Nicht Ex-Bereich; Ex-Bereiche |
Isolationsmaterial | Magnesiumoxid |
Datenblatt
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.