Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

{{term_sku:1}}.png

CuNi HDC/HDF-Heizkabel der MI-Serie

nVent RAYCHEM HDF/HDC-Widerstandsheizleiter mit Mineralisolierung (MI) bieten Frostschutz und Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur bei Dauereinsatztemperaturen bis zu 400 °C und typischen Ausgangsleistungen von bis zu 70 W/m. Der hohe Nickelgehalt sorgt für eine hohe Korrosionsbeständigkeit, insbesondere in Meerwasserumgebungen. Zugelassen in explosionsgefährdeten Bereichen. Per Express-Service als konfigurierte Heizeinheiten und in niederohmigen Ausführungen für lange Rohrleitungen erhältlich.

Read more Read less Diese Seite Drucken
Wenn Sie technische Unterstützung oder ein Angebot benötigen, sind wir für Sie da.
Anfrage Bezugsquellen Bezugsquellen Design starten
Details

Eigenschaften

Spezifikationen

Mindestverlegeabstand 0,98 Zoll
Max. Leistung 21,3 W/ft
Mindestverlegeabstand 25 mm
Max. Leistung 70 W/m
Max. Dauereinsatztemperatur , Spannung aus 400 °C
Max. Dauereinsatztemperatur , Spannung aus 752 °F
Mindestinstallationstemperatur -76 °F
Mindestinstallationstemperatur -60 °C
Versorgungsspannung 0 – 500 V
Ummantelungswerkstoff Kupfernickel
Bereichsklassifizierung Nicht Ex-Bereich; Ex-Bereiche
Isolationsmaterial Magnesiumoxid
Daten kopiert
Metrische Einheiten   |   Imperiale Einheiten
Ressourcen Ähnliche Produkte
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Wenn Sie technische Unterstützung oder ein Angebot benötigen, sind wir für Sie da.
Anfrage Bezugsquellen Bezugsquellen Design starten
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink