Contact Rail Heater
Kontaktschienenheizung
nVent RAYCHEM Kontaktschienen-Heizelemente sind eine Reihe von leistungsbegrenzenden Schienenheizkabeln, die darauf ausgelegt sind, Eis- und Schneeansammlungen auf der Kontaktschiene (der „dritten Schiene“) zu eliminieren und die Kraftübertragung aufrecht zu erhalten, wodurch teure Wartungsunterbrechungen vermieden werden. Erhältlich in 480 VAC, 600, 625, 650, 750 VDC und einer Leistung von 30, 40, 50 W/ft bei 32 °F/0 °C.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Eigenschaften
- Einfache Installation mit proprietären Federclips und Fiberglaskanälen: vorkonfektioniert mit Kaltleitern, die für einfache Feldverbindungen angebracht sind
- Energieeffiziente Konstruktion für jeden Schienentyp und jede Betriebsbedingung
- Hohe Leistung für anspruchsvolle Wetterbedingungen
- Wärmeleitender, robuster Übermantel, um eine gute Wärmeübertragung auf die Schiene zu gewährleisten (verringert die Gefahr von Schäden im Betrieb)
- Lange Heizkreislängen bis zu 550 ft, mit abgelängtem Design für Änderungen vor Ort
- Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 10 Jahre Produktgewährleistung verfügbar
Spezifikationen
Kabeltyp | Selbstregelnd |
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.