XTV Self-Regulating Heating Cable
Selbstregelndes XTV-Heizkabel
nVent RAYCHEM XTV Selbstregelnde Begleitheizungskabel werden hauptsächlich für den Frostschutz und die Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur von Rohren/Behältern bis zu 121 °C benutzt, die eine Dampfreinigung erfordern. Sie halten einem kurzzeitigen Einsatz bei 250 °C stand. Der Fluorpolymer-Außenmantel (-CT) bietet eine hohe chemische Beständigkeit gegenüber aggressiven organischen und korrosiven Substanzen.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Video
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Einfache Auslegung für Gefahrenbereiche: T2 und T3-T6 systembasierter Ansatz
- Längere Heizkreise aufgrund von größerem Leiterquerschnitt
- Schnelle Installation: Ablängen, Mehrfachüberlappungen möglich, Metermarkierungen, benutzerfreundliche Verbindungsgarnituren
- Sicher und effizient im Betrieb: keine Überhitzung, gleichmäßige Rohrtemperaturen, energiesparende Technologie
- Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 10 Jahre Produktgewährleistung verfügbar, wartungsfrei
Spezifikationen
Maximale Halte- oder Dauereinsatztemperatur , unter Spannung | 121 °C |
Versorgungsspannung | 200 – 277 V |
Maximale Halte- oder Dauereinsatztemperatur , unter Spannung | 250 °F |
Max. kurzzeitige Einsatztemperatur, unter / ohne Spannung | 250 °C |
Max. kurzzeitige Einsatztemperatur, unter / ohne Spannung | 482 °F |
Max. kumulative Stunden für kurzzeitigen Einsatz | 1000 h |
Erdleitertyp | Schutzgeflecht |
Bereichsklassifizierung | Nicht Ex-Bereich; Ex-Bereiche |
Außenmantelwerkstoff | Hochtemperatur-Fluorpolymer |
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.