Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

A10000130

T2Green-5 loses Heizkabel für Fußbodenheizung

nVent RAYCHEM T2Green-5 ist ein Fußbodenheizband mit konstanter Leistung, das 5 W/m liefert. Ideal für Niedrigenergie- und Passivhäuser, um zusätzlichen Komfort zu bieten. Es ist ein Doppelleiter mit einem vorkonfektionierten 2,5 m Kaltleiter, erhältlich in Längen von 15 m bis 115 m.

Read more Read less Diese Seite Drucken
Wenn Sie technische Unterstützung oder ein Angebot benötigen, sind wir für Sie da.
Anfrage Bezugsquellen Bezugsquellen Design starten
Details

Eigenschaften

Spezifikationen

Außendurchmesser 0,22 Zoll
Nennleistung 1,5 W/ft
Länge des Kaltleiters 2,5 m
Nennleistung 5 W/m
Außendurchmesser 5,5 mm
Länge des Kaltleiters 8,2 ft
Leistung, Typisch 9 – 15 W/ft²
Leistung, Typisch 30 – 50 W/m²
Mindestverlegeabstand 50 mm
Max. Dauereinsatztemperatur , Spannung aus 90 °C
Max. Dauereinsatztemperatur , Spannung aus 194 °F
Nennspannung 230 V
Erdleitertyp Schutzgeflecht
Heizbandtechnologie Konstante Heizleistung
Farbe Grün
Außenmantelwerkstoff Raucharm und halogenfrei
Daten kopiert
Metrische Einheiten   |   Imperiale Einheiten
Ressourcen Ähnliche Produkte
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Wenn Sie technische Unterstützung oder ein Angebot benötigen, sind wir für Sie da.
Anfrage Bezugsquellen Bezugsquellen Design starten
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink