T2Green-5 Underfloor Heating Loose Cable
T2Green-5 loses Heizkabel für Fußbodenheizung
nVent RAYCHEM T2Green-5 ist ein Fußbodenheizband mit konstanter Leistung, das 5 W/m liefert. Ideal für Niedrigenergie- und Passivhäuser, um zusätzlichen Komfort zu bieten. Es ist ein Doppelleiter mit einem vorkonfektionierten 2,5 m Kaltleiter, erhältlich in Längen von 15 m bis 115 m.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Einfache und schnelle Montage
- Einfaches Design: eine Kaltleiter-Verbindung aufgrund des Doppeldraht-Kabeldesigns, verschiedene Leistungen/m², die durch variierende Abstände erzielt werden
- Geringer Energieverbrauch und Umweltverträglichkeit: Niederspannungsheizkabel, niedrigerer Energieverbrauch bei Verwendung mit einem intelligenten nVent RAYCHEM-Thermostat
- Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 12 Jahre Produktgewährleistung verfügbar
Spezifikationen
Außendurchmesser | 0,22 Zoll |
Nennleistung | 1,5 W/ft |
Länge des Kaltleiters | 2,5 m |
Nennleistung | 5 W/m |
Außendurchmesser | 5,5 mm |
Länge des Kaltleiters | 8,2 ft |
Leistung, Typisch | 9 – 15 W/ft² |
Leistung, Typisch | 30 – 50 W/m² |
Mindestverlegeabstand | 50 mm |
Max. Dauereinsatztemperatur , Spannung aus | 90 °C |
Max. Dauereinsatztemperatur , Spannung aus | 194 °F |
Nennspannung | 230 V |
Erdleitertyp | Schutzgeflecht |
Heizbandtechnologie | Konstante Heizleistung |
Farbe | Grün |
Außenmantelwerkstoff | Raucharm und halogenfrei |
Datenblatt
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.